Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ジェイテクト (Koyo)
説明
開放形
部品表
HJ-101812
ORDER
呼び番号
HJ-101812
FW
内径
15.875 mm
D
外径
28.575 mm
C
軸受幅
19.05 mm
R
0.64 mm
CR
動定格荷重値
19.3 kN
C0
静定格荷重値
20.7 kN
CU
疲労限界荷重値
3.25 kN
NO
許容回転数(油潤滑)
30000 rpm
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions